Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE černá

This masking flangeless plug is designed to mask holes without masking the surrounding surface area. The tapered design allows multiple hole diameters to be protected. It's ergonomically friendly profile design has a pull-tab for easy installation and removal. This part is made out of TPR which is acid resistant. Applications include lower temperature powder coating, e-coating, plating and anodizing.
Nové objednací číslo:

10092293

Staré objednací číslo:

18410

15000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
600 - 5999 9,8057 Kč
6000 + 4,7411 Kč
Standardní balení: 6000

Objednávejte násobky 600

Cena celkem:

5 883,42 Kč

600 x 9,8057 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
FH 25.0 mm
d1 6.0 mm
D 8.0 mm
Materiál TPE
Barva černá
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás