Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

Maskovací zátka bez příruby je vyrobena z černé pryže EPDM a je určena k ochraně otvorů s průměrem 16,3 mm bez nutnosti maskování okolních ploch. Má provozní teplotu do 180 C.
Nové objednací číslo:

10377529

Staré objednací číslo:

461492

64 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 399 32,5186 Kč
400 + 27,2057 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 251,86 Kč

100 x 32,5186 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
FH 25.4 mm
d1 16.3 mm
D 22.0 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás