Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
3,1454 Kč - 3,8205 Kč 500 Skladem
3.2 mm
černá
pryž EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
17,3733 Kč - 17,3733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
černá
pryž EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
10250075 7,7128 Kč - 9,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
9.8 mm
9,0486 Kč - 9,0486 Kč 90 Skladem
3.9 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
9.8 mm
15,4113 Kč - 18,2696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
16.3 mm
2,5278 Kč - 3,0593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
2,93 Kč - 3,5763 Kč 200 Skladem
2.8 mm
černá
pryž EPDM
15.9 mm
5.0 mm
5,6589 Kč - 5,6589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
modrá
silikon
31.8 mm
4.0 mm
17,4974 Kč - 17,4974 Kč 250 Skladem
6.5 mm
černá
pryž EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
2,1687 Kč - 2,6427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
pryž EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
3,8717 Kč - 4,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
nachová
silikon
7.5 mm
8.4 mm
10241004 1,5139 Kč - 1,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
červená
silikon
5.3 mm
3.5 mm
10,1344 Kč - 10,5481 Kč 341500 Skladem
10.8 mm
červená
silikon
8.8 mm
12.4 mm
2,456 Kč - 3,0305 Kč 12300 Skladem
3.0 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
16,8907 Kč - 39,0584 Kč 575 Skladem
černá
silikon
19.1 mm
19.1 mm
8,0431 Kč - 9,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
modrá
silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
6,4202 Kč - 7,7846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
8.5 mm
12,2946 Kč - 14,9947 Kč 56 Skladem
6.4 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
12.6 mm
10192351 19,2462 Kč - 22,5065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
přírodní
silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
10288559 4,8115 Kč - 5,9031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
zelená
silikon
25.4 mm
5.0 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 5.5 mm 26.0 mm černá pryž EPDM

10377741

Cenové rozmezí
3,8205 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 7.9 mm 31.8 mm černá pryž EPDM

10377765

Cenové rozmezí
17,3733 Kč - 17,3733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 9.8 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250075

Cenové rozmezí
9,3646 Kč - 7,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 9.8 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249857

Cenové rozmezí
9,0486 Kč - 9,0486 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 16.3 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249932

Cenové rozmezí
18,2696 Kč - 15,4113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10377680

Cenové rozmezí
3,0593 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 15.9 mm černá pryž EPDM

10377734

Cenové rozmezí
3,5763 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 31.8 mm modrá silikon

10288542

Cenové rozmezí
5,6589 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 23.8 mm černá pryž EPDM

10377772

Cenové rozmezí
17,4974 Kč - 17,4974 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 2.4 mm 17.8 mm černá pryž EPDM

10377635

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 8.4 mm 7.5 mm nachová silikon

10241042

Cenové rozmezí
4,033 Kč - 3,8717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
Zátky maskovací - vytahovací 3.5 mm 5.3 mm červená silikon

10241004

Cenové rozmezí
1,5801 Kč - 1,5139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
Zátky maskovací - vytahovací 12.4 mm 8.8 mm červená silikon

10240960

Cenové rozmezí
10,5481 Kč - 10,1344 Kč

Skladové zásoby
341500 Skladem
Parametry
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
Zátky maskovací - vytahovací 6.4 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10377666

Cenové rozmezí
3,0305 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
12300 Skladem
Parametry
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 19.1 mm 19.1 mm černá silikon

10240793

Cenové rozmezí
39,0584 Kč - 16,8907 Kč

Skladové zásoby
575 Skladem
Parametry
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - vytahovací 9.8 mm 50.8 mm modrá silikon

10192313

Cenové rozmezí
9,3646 Kč - 8,0431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250051

Cenové rozmezí
7,7846 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 12.6 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10250112

Cenové rozmezí
14,9947 Kč - 12,2946 Kč

Skladové zásoby
56 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 18.5 mm 28.6 mm přírodní silikon

10192351

Cenové rozmezí
22,5065 Kč - 19,2462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm zelená silikon

10288559

Cenové rozmezí
5,9031 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená