Menu Vyhledávání

Zátky rychlonasazovací - na konektory 15.8 mm SAE J2044 ⅝ polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

This quick-fit connector plug is made of yellow LDPE to fit SAE J2044 - 12 connector for fuel system. The ring tab is designed to cover the wall of the connector when fitted and allows an easy removal.
Nové objednací číslo:

10347980

Staré objednací číslo:

1460771

3000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 4,9902 Kč
4000 - 9999 2,3358 Kč
10000 + 1,7518 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

1 996,08 Kč

400 x 4,9902 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 15.8 mm
D 37.0 mm
h 32.0 mm
Série SAE J2044
Velikosti závitu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás