Menu Vyhledávání

Zátky na konektory - rychlonasazovací

Skladem

Rychlonasazovací zátky na konektory vyhovují konektorům pro palivové systémy normy SAE J2044 - 12. Zátky nabízejí ochranu proti vniku kontaminantů nebo proti případnému úniku provozních kapalin.

Jejich kruhový úchyt umožňuje jednoduchou demontáž a rychlou demontáž a při nasazení kryje stěnu spojky.

  • Jejich kruhový úchyt při nasazení kryje stěnu spojky.
  • Pomáhají snadno a rychle spojit vodiče bez použití speciálních nástrojů nebo nářadí.
  • Používají se v průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v instalatérství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRF0009

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d h Velikost závitu D Norma závitu Koupit
1,2501 Kč - 1,9446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
2,5002 Kč - 3,8892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
2,3749 Kč - 3,6944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
2,5002 Kč - 3,8892 Kč 2500 Skladem
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
2,5002 Kč - 3,8892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
1,2501 Kč - 1,9446 Kč 4000 Skladem
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
2,6249 Kč - 4,0833 Kč 20000 Skladem
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,997 Kč - 1,5509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
0,9615 Kč - 1,4955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,5237 Kč - 0,8147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
Zátky rychlonasazovací - na konektory 7.9 mm SAE J2044 5/16 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10351963

Cenové rozmezí
1,9446 Kč - 1,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    5/16 in
Zátky rychlonasazovací - na konektory 12.8 mm SAE J2044 1/2 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10347973

Cenové rozmezí
3,8892 Kč - 2,5002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    1/2 in
Zátky rychlonasazovací - na konektory 11.8 mm SAE J2044 12 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10347966

Cenové rozmezí
3,6944 Kč - 2,3749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    12 in
Zátky rychlonasazovací - na konektory 15.8 mm SAE J2044 5/8 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10347980

Cenové rozmezí
3,8892 Kč - 2,5002 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    5/8 in
Zátky rychlonasazovací - na konektory 17.9 mm SAE J2044 18 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10351994

Cenové rozmezí
3,8892 Kč - 2,5002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    18 in
Zátky rychlonasazovací - na konektory 9.9 mm SAE J2044 10 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10351987

Cenové rozmezí
1,9446 Kč - 1,2501 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    10 in
Zátky rychlonasazovací - na konektory 23.90 mm SAE J2044 24 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10347997

Cenové rozmezí
4,0833 Kč - 2,6249 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    24 in
Zátky rychlonasazovací - na konektory 21.0 mm SAE J2044 21 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20592615

Cenové rozmezí
1,5509 Kč - 0,997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    21 in
Zátky rychlonasazovací - na konektory 18.9 mm SAE J2044 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20592608

Cenové rozmezí
1,4955 Kč - 0,9615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    19
Zátky rychlonasazovací - na konektory 6.3 mm SAE J2044 1/4 in polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20592592

Cenové rozmezí
0,8147 Kč - 0,5237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Série
    SAE J2044
  • Velikost závitu
    1/4 in