Menu Vyhledávání

Zátky rychlonasazovací - na konektory 24.0 mm SAE J2044 24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

This quick-fit connector plug is made of yellow LDPE to fit SAE J2044 - 12 connector for fuel system. The ring tab is designed to cover the wall of the connector when fitted and allows an easy removal.
Nové objednací číslo:

10347997

Staré objednací číslo:

1460772

20497 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 5,2397 Kč
2500 - 9999 2,4525 Kč
10000 + 1,8394 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 309,93 Kč

250 x 5,2397 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 24.0 mm
D 46.0 mm
h 30.0 mm
Série SAE J2044
Velikosti závitu 24
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás