Menu Vyhledávání

Zátky rychlonasazovací - na konektory 7.9 mm SAE J2044 5/16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

This quick-fit connector plug is made of yellow LDPE to fit SAE J2044 - 12 connector for fuel system. The ring tab is designed to cover the wall of the connector when fitted and allows an easy removal.
Nové objednací číslo:

10351963

Staré objednací číslo:

1489462

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 2,5614 Kč
5000 - 9999 1,2072 Kč
10000 + 0,9047 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 280,70 Kč

500 x 2,5614 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 7.9 mm
D 32.0 mm
h 30.0 mm
Série SAE J2044
Velikosti závitu 5/16
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás