Menu Vyhledávání

Zátky rychlonasazovací - na konektory 18.9 mm SAE J2044 polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Tyto rychlonasazovací zátky na konektory vyhovují normě SAE J2044. Kruhový úchyt slouží k zakrytí stěny spojky a ochraně proti průniku nečistot a úniku kapalin. Žluté provedení, vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20592608

Staré objednací číslo:

20592608

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 1,452 Kč
4000 - 19999 1,0371 Kč
20000 + 0,9335 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

580,80 Kč

400 x 1,452 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 18.9 mm
D 39.0 mm
h 32.3 mm
Série SAE J2044
Velikosti závitu 19
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás