Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – pro pískování

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • It has a slot for screwdrives with a M16X12 thread size.
  • Can endure hig pressures, and is durable.
  • Resistant to temperatures ranging from -30C to +50C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SRF0013

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu H h2 d1 h1 Koupit
3,9113 Kč - 4,3459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
27.0 mm
21.5 mm
14.1 mm
12.0 mm
Zátky ochranné – pro pískování závity metrické M16 x 2.0 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10106457

Cenové rozmezí
4,3459 Kč - 3,9113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • h2
    21.5 mm
  • d1
    14.1 mm