Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 12.2 mm (DIA) černá

Tato zatlačovací ochranná záslepka je vyrobena z černé silikonové pryže s třídou ochrany IP67. Používá se jako ochranný kryt či záslepka pro montážní otvory kabelových vývodek. Úchyt pro jednoduchou demontáž. Provedení pro standardní metrické a PG závity.
Nové objednací číslo:

10104644

Staré objednací číslo:

551846

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 11,8742 Kč
1000 - 4999 5,7451 Kč
5000 + 4,8945 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 187,42 Kč

100 x 11,8742 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost kabelu M12/PG7
d1 12.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiál silikon
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás