Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – zaslepovací

Skladem

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Materiál: silikon Barva: černá Produktová řada: SR6275

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 L1 d2 L2 Velikost kabelové vývodky Koupit
5,0414 Kč - 12,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
10304839 39,1675 Kč - 39,1675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
17,9249 Kč - 17,9249 Kč 450 Skladem
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
44,4674 Kč - 53,8464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
13,932 Kč - 13,932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
31,2823 Kč - 31,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
Zátky zaslepovací (DIA) černá

10104644

Cenové rozmezí
12,2304 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zátky zaslepovací 50.0 mm pryž silikonová černá

10304839

Cenové rozmezí
39,1675 Kč - 39,1675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zátky zaslepovací 39.1 mm pryž silikonová černá

10304815

Cenové rozmezí
17,9249 Kč - 17,9249 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zátky zaslepovací 62.0 mm pryž silikonová černá

10304846

Cenové rozmezí
53,8464 Kč - 44,4674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm
Zátky zaslepovací 31.8 mm pryž silikonová černá

10304808

Cenové rozmezí
13,932 Kč - 13,932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zátky zaslepovací 44.3 mm pryž silikonová černá

10304822

Cenové rozmezí
31,2823 Kč - 31,2823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm