Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 33.6 mm 37.9 mm přírodní TPE

Tyto zátky mají boční úchyt pro snadnější vytažení. Chrání závitové i hladké otvory před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Odolávají teplotám od -40 °C do 135 °C. Přírodní barva, vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20572884

Staré objednací číslo:

20572884

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 2,9595 Kč
2000 - 9999 2,1139 Kč
10000 + 1,9025 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

591,90 Kč

200 x 2,9595 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 33.6 mm
d2 37.9 mm
L 15.0 mm
w 12.3 mm
Barva přírodní
Materiál TPE
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás