Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem

Skladem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: žlutá, přírodní, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Barva Materiál D Koupit
1,8011 Kč - 2,8017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
48.5 mm
žlutá
LDPE - PIR
55.0 mm
0,8178 Kč - 1,2722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.5 mm
1,6632 Kč - 2,5873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
42.5 mm
žlutá
LDPE - PIR
49.0 mm
0,7098 Kč - 1,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
12.2 mm
přírodní
TPE
17.6 mm
0,9327 Kč - 1,4508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
18.0 mm
přírodní
TPE
23.5 mm
0,3331 Kč - 0,5181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
7.0 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.5 mm
1,6288 Kč - 2,5337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
38.5 mm
žlutá
LDPE - PIR
44.5 mm
2,1526 Kč - 3,3485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
40.0 mm
přírodní
TPE
47.5 mm
1,507 Kč - 2,3443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.9 mm
33.6 mm
žlutá
LDPE - PIR
42.5 mm
0,6317 Kč - 0,9827 Kč 24000 Skladem
13.5 mm
11.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.5 mm
1,6977 Kč - 2,6409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
44.5 mm
žlutá
LDPE - PIR
51.5 mm
0,7742 Kč - 1,2043 Kč 2000 Skladem
18.0 mm
15.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
2,6534 Kč - 4,1275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
51.5 mm
přírodní
TPE
58.0 mm
0,9281 Kč - 1,4437 Kč 5400 Skladem
25.5 mm
22.5 mm
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.5 mm
0,9556 Kč - 1,4866 Kč 9400 Skladem
28.0 mm
25.0 mm
žlutá
LDPE - PIR
32.0 mm
1,9228 Kč - 2,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
51.5 mm
žlutá
LDPE - PIR
58.0 mm
1,4542 Kč - 2,2621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5 mm
29.0 mm
žlutá
LDPE - PIR
35.5 mm
0,3147 Kč - 0,4895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
žlutá
LDPE - PIR
12.0 mm
1,9596 Kč - 3,0483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.9 mm
33.6 mm
přírodní
TPE
42.5 mm
2,4604 Kč - 3,8273 Kč 800 Skladem
47.5 mm
44.5 mm
přírodní
TPE
51.5 mm
  • z/ze 4
Zátky s bočním úchytem 51.0 mm 48.5 mm LDPE - PIR žlutá 2

20573218

Cenové rozmezí
2,8017 Kč - 1,8011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 20.0 mm 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573089

Cenové rozmezí
1,2722 Kč - 0,8178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 45.0 mm 42.5 mm LDPE - PIR žlutá 2

20573195

Cenové rozmezí
2,5873 Kč - 1,6632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 14.0 mm 12.2 mm TPE přírodní 1

20572846

Cenové rozmezí
1,1042 Kč - 0,7098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.6 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • H
    11.1 mm
  • L
    42.5 mm
Zátky s bočním úchytem 20.0 mm 18.0 mm TPE přírodní 1

20572853

Cenové rozmezí
1,4508 Kč - 0,9327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 9.5 mm 7.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20572976

Cenové rozmezí
0,5181 Kč - 0,3331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 40.5 mm 38.5 mm LDPE - PIR žlutá 2

20573171

Cenové rozmezí
2,5337 Kč - 1,6288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 43.0 mm 40.0 mm TPE přírodní 1

20572907

Cenové rozmezí
3,3485 Kč - 2,1526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 37.9 mm 33.6 mm LDPE - PIR žlutá 2

20573164

Cenové rozmezí
2,3443 Kč - 1,507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 13.5 mm 11.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573010

Cenové rozmezí
0,9827 Kč - 0,6317 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 47.5 mm 44.5 mm LDPE - PIR žlutá 2

20573201

Cenové rozmezí
2,6409 Kč - 1,6977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 18.0 mm 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573065

Cenové rozmezí
1,2043 Kč - 0,7742 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 54.0 mm 51.5 mm TPE přírodní 1

20572945

Cenové rozmezí
4,1275 Kč - 2,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 25.5 mm 22.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá 2

20573119

Cenové rozmezí
1,4437 Kč - 0,9281 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 28.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR žlutá 2

20573126

Cenové rozmezí
1,4866 Kč - 0,9556 Kč

Skladové zásoby
9400 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 54.0 mm 51.5 mm LDPE - PIR žlutá 2

20573225

Cenové rozmezí
2,9911 Kč - 1,9228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 31.5 mm 29.0 mm LDPE - PIR žlutá 2

20573133

Cenové rozmezí
2,2621 Kč - 1,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 8.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR žlutá 2

20572969

Cenové rozmezí
0,4895 Kč - 0,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 37.9 mm 33.6 mm TPE přírodní 1

20572884

Cenové rozmezí
3,0483 Kč - 1,9596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 47.5 mm 44.5 mm TPE přírodní 1

20572921

Cenové rozmezí
3,8273 Kč - 2,4604 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm