Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 42.5 mm 45.0 mm přírodní TPE

Tyto zátky mají boční úchyt pro snadnější vytažení. Chrání závitové i hladké otvory před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Odolávají teplotám od -40 °C do 135 °C. Přírodní barva, vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20572914

Staré objednací číslo:

20572914

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,5424 Kč
1000 - 4999 2,5303 Kč
5000 + 2,2772 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

354,24 Kč

100 x 3,5424 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 42.5 mm
d2 45.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Barva přírodní
Materiál TPE
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás