Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 51.0 mm 48.5 mm TPE přírodní 1

Tyto zátky mají boční úchyt pro snadnější vytažení. Chrání závitové i hladké otvory před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Odolávají teplotám od -40 °C do 135 °C. Přírodní barva, vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20572938

Staré objednací číslo:

20572938

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,7748 Kč
1000 - 4999 2,6963 Kč
5000 + 2,4267 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

377,48 Kč

100 x 3,7748 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 55.0 mm
d1 48.5 mm
d2 51.0 mm
H 12.0 mm
Barva přírodní
Materiál TPE
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás