Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 11.5 mm 9.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto zátky mají boční úchyt, který usnadňuje demontáž. Spolehlivě kryjí hladké i závitové otvory, které chrání před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Provozní teplota od -40°C to 135°C, Žluté provedení, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20572990

Staré objednací číslo:

20572990

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 0,5308 Kč
5000 - 24999 0,3791 Kč
25000 + 0,3412 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

265,40 Kč

500 x 0,5308 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 11.5 mm
d2 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás