Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 18.0 mm 15.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto zátky mají boční úchyt, který usnadňuje demontáž. Spolehlivě kryjí hladké i závitové otvory, které chrání před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Provozní teplota od -40°C to 135°C, Žluté provedení, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20573065

Staré objednací číslo:

20573065

6000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 1,1692 Kč
2000 - 9999 0,8351 Kč
10000 + 0,7516 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

233,84 Kč

200 x 1,1692 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 18.0 mm
d2 15.5 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás