Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 51.0 mm 48.5 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto zátky mají boční úchyt, který usnadňuje demontáž. Spolehlivě kryjí hladké i závitové otvory, které chrání před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Provozní teplota od -40°C to 135°C, Žluté provedení, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

20573218

Staré objednací číslo:

20573218

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,7201 Kč
1000 - 4999 1,9429 Kč
5000 + 1,7486 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

272,01 Kč

100 x 2,7201 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 51.0 mm
d2 48.5 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Barva žlutá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás