Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 20.3 mm 14.2 mm TPE přírodní

Tyto zátky mají boční úchyt pro snadnější vytažení. Chrání závitové i hladké otvory před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Odolávají teplotám od -40 °C do 135 °C. Přírodní barva, vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

10275993

Staré objednací číslo:

494306

2670 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 7,1934 Kč
5000 + 3,5279 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 596,70 Kč

500 x 7,1934 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 20.2 mm
d1 14.2 mm
d2 20.3 mm
H 10.0 mm
Barva přírodní
Materiál TPE
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás