Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 14.5 mm 17.0 mm přírodní TPE

Tyto zátky mají boční úchyt pro snadnější vytažení. Chrání závitové i hladké otvory před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Odolávají teplotám od -40 °C do 135 °C. Přírodní barva, vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

10276006

Staré objednací číslo:

494307

2935 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 7,7374 Kč
2000 + 3,8068 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 547,48 Kč

200 x 7,7374 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 14.5 mm
d2 17.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Barva přírodní
Materiál TPE
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás