Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 25.5 mm 22.5 mm TPE přírodní

Tyto zátky mají boční úchyt pro snadnější vytažení. Chrání závitové i hladké otvory před poškozením a korozí během skladování a přepravy. Odolávají teplotám od -40 °C do 135 °C. Přírodní barva, vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

10276051

Staré objednací číslo:

494312

27800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 10,1888 Kč
2000 + 4,9921 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 037,76 Kč

200 x 10,1888 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 29.5 mm
d1 22.5 mm
d2 25.5 mm
H 12.0 mm
Barva přírodní
Materiál TPE
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás