Menu Vyhledávání

Zátky s ouškem – pro koncovky DKO

Skladem

Žluté kompresní zátky z LDPE jsou speciálně navrženy pro ochranu tlakových koncovek DKO (24 vsuvka s O-kroužkem) před poškozením a usazováním nečistot během přepravy, skladování a zpracování. Pružné žebro zajišťuje pevné a spolehlivé uchycení ve šroubení a boční úchyt umožňuje jednoduchou demontáž.

Series Code: SR1121

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d HD TL Kompatibilní šroubení DKO Kompatibilní velikosti závitu Koupit
2,4263 Kč - 5,1709 Kč 73132 Skladem
27.0 mm
26.0 mm
12S
M20 x 1.5
1,5403 Kč - 1,8638 Kč 24348 Skladem
34.5 mm
31.3 mm
20S,22L
M30 x 2
6,3586 Kč - 7,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59.0 mm
44.5 mm
38S,42L
M52 x 2
0,8018 Kč - 1,8463 Kč 14812 Skladem
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
M14 x 1.5
2,7052 Kč - 5,3625 Kč 1050 Skladem
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
M22 x 1.5
2,2869 Kč - 2,6774 Kč 243 Skladem
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
M36 x 2
0,9301 Kč - 2,1373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
23.0 mm
8S,10L
M16 x 1.5
2,3984 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
31.0 mm
16S
M24 x 1.5
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.1 mm
39.5 mm
30S
M42 x 2
10104682 2,3008 Kč - 4,9182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
25.0 mm
10S,12L
M18 x 1.5
1,3289 Kč - 1,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
31.0 mm
18L
M26 x 1.5
2,8808 Kč - 3,4858 Kč 950 Skladem
49.2 mm
39.6 mm
35L
M45 x 2
0,7195 Kč - 1,6624 Kč 1918 Skladem
16.0 mm
18.0 mm
6L
M12 x 1.5
1,9225 Kč - 1,9225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.1 mm
39.5 mm
30S
M42 x 2
1,0566 Kč - 1,0566 Kč 2000 Skladem
27.0 mm
26.0 mm
12S
M20 x 1.5
1,2143 Kč - 1,2143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
31.0 mm
18L
M26 x 1.5
1,0751 Kč - 1,0751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
31.0 mm
16S
M24 x 1.5
1,0271 Kč - 1,0271 Kč 6000 Skladem
25.0 mm
25.0 mm
10S,12L
M18 x 1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.7 mm
34.2 mm
25S,28L
M36 x 2
1,1514 Kč - 1,1514 Kč 500 Skladem
29.0 mm
31.0 mm
14S,15L
M22 x 1.5
  • z/ze 2
Zátky Fit M20 x 1.5 žlutá

10104699

Cenové rozmezí
5,1709 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
73132 Skladem
Parametry
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    12S
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M20 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátka žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104736

Cenové rozmezí
1,8638 Kč - 1,5403 Kč

Skladové zásoby
24348 Skladem
Parametry
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    20S,22L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M30 x 2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátka žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104774

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    38S,42L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M52 x 2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M14 x 1.5 žlutá

10104668

Cenové rozmezí
1,8463 Kč - 0,8018 Kč

Skladové zásoby
14812 Skladem
Parametry
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    6S,8L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M14 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M22 x 1.5 žlutá

10104705

Cenové rozmezí
5,3625 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    14S,15L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M22 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátka žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104743

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
243 Skladem
Parametry
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    25S,28L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M36 x 2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M16 x 1.5 žlutá

10104675

Cenové rozmezí
2,1373 Kč - 0,9301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    8S,10L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M16 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátka žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104712

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    16S
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M24 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátka žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104750

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    30S
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M42 x 2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M18 x 1.5 žlutá

10104682

Cenové rozmezí
4,9182 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    10S,12L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M18 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátka žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104729

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,3289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    18L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M26 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátka žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10104767

Cenové rozmezí
3,4858 Kč - 2,8808 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    35L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M45 x 2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M12 x 1.5 žlutá

10104651

Cenové rozmezí
1,6624 Kč - 0,7195 Kč

Skladové zásoby
1918 Skladem
Parametry
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    6L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M12 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M42 x 2 červená

10140727

Cenové rozmezí
1,9225 Kč - 1,9225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    30S
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M42 x 2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M20 x 1.5 červená

10140666

Cenové rozmezí
1,0566 Kč - 1,0566 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    12S
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M20 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M26 x 1.5 červená

10140697

Cenové rozmezí
1,2143 Kč - 1,2143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    18L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M26 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M24 x 1.5 červená

10140680

Cenové rozmezí
1,0751 Kč - 1,0751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    16S
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M24 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M18 x 1.5 červená

10140659

Cenové rozmezí
1,0271 Kč - 1,0271 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    10S,12L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M18 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M36 x 2 červená

10140710


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    25S,28L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M36 x 2
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky Fit M22 x 1.5 červená

10140673

Cenové rozmezí
1,1514 Kč - 1,1514 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kompatibilní šroubení DKO
    14S,15L
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M22 x 1.5
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)