Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní soudkové

Tato soudková zátka s ouškem má souvislé žebrování pro pevné uchycení a pevný boční úchyt s šířkou 26,5 mm. Provedení pro závity M10 × 1,0 s průměrem hlavy 16,5 mm
Nové objednací číslo:

10258217

Staré objednací číslo:

465622

330 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,0399 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 039,90 Kč

1000 x 3,0399 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
HD 16.5 mm
OD 9.5 mm
Kompatibilní velikosti závitu M10 x 1.0
Typ soudkové
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás