Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem

Skladem

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force.
  • The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1120

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu HD Barva Materiál OD Norma závitu Typ Koupit
3,3035 Kč - 3,3035 Kč 700 Skladem
M12 x 1;5
19.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.2 mm
Metrický
1
3,4758 Kč - 3,4758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1;5
23.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15.2 mm
Metrický
1
4,2801 Kč - 4,2801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 1;5
21.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.1 mm
Metrický
2
4,7397 Kč - 4,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22 x 1;5
29.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.5 mm
Metrický
2
4,1939 Kč - 4,1939 Kč 500 Skladem
M12 x 1;5
19.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.1 mm
Metrický
2
4,3662 Kč - 4,3662 Kč 250 Skladem
M16 x 1;5
24.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15.1 mm
Metrický
2
3,1311 Kč - 3,1311 Kč 330 Skladem
M10 x 1;0
16.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
9.5 mm
Metrický
1
3,8205 Kč - 3,8205 Kč 11750 Skladem
M22 x 1;5
29.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.7 mm
Metrický
1
3,3896 Kč - 3,3896 Kč 500 Skladem
M14 x 1;5
21.5 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.4 mm
Metrický
1
3,7918 Kč - 3,7918 Kč 9000 Skladem
M10 x 1.0
16.0 mm
přírodní
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
9.5 mm
závity metrické
2
Zátky s bočním úchytem (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní soudkové

10258231

Cenové rozmezí
3,3035 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    1
Zátky s bočním úchytem (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní soudkové

10258279

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 3,4758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    1
Zátky s bočním úchytem (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní žebrované

10258262

Cenové rozmezí
4,2801 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    2
Zátky s bočním úchytem (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní žebrované

10258309

Cenové rozmezí
4,7397 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    2
Zátky s bočním úchytem (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní žebrované

10258248

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    2
Zátky s bočním úchytem (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní žebrované

10258286

Cenové rozmezí
4,3662 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    2
Zátky s bočním úchytem (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní soudkové

10258217

Cenové rozmezí
3,1311 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
330 Skladem
Parametry
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1;0
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    1
Zátky s bočním úchytem (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní soudkové

10258293

Cenové rozmezí
3,8205 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
11750 Skladem
Parametry
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    1
Zátky s bočním úchytem (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní soudkové

10258255

Cenové rozmezí
3,3896 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Typ
    1
Zátky s bočním úchytem (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní žebrované

10258224

Cenové rozmezí
3,7918 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Typ
    2