Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 24.5 mm 17.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 17.8 to 20 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nové objednací číslo:

10073162

Staré objednací číslo:

110036

7000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 4,5198 Kč
5000 + 1,8267 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 259,90 Kč

500 x 4,5198 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 23.8 mm
d1 17.8 mm
d2 20.0 mm
H 13.7 mm
Velikost závitu 13/16";1/2"
Norma závitu Závity BSP
Norma závitu Závity UNF
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás