Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.
Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.
Všestranné využití.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | D | d2 | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8603 Kč - 1,011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,7092 Kč - 2,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,8588 Kč - 1,011 Kč | 3000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,0326 Kč - 1,2136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,8603 Kč - 1,011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,7092 Kč - 2,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,0326 Kč - 1,2136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,7092 Kč - 2,0251 Kč | 243 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 3,4614 Kč - 7,1961 Kč | 3250 Skladem |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 2,3986 Kč - 2,8294 Kč | 7600 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 2,5853 Kč - 3,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,465 Kč - 3,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||
| 5,1419 Kč - 13,5718 Kč | 368 Skladem |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
| 3,7774 Kč - 4,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 1,9103 Kč - 2,2262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 2,7577 Kč - 3,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 1,9103 Kč - 2,2262 Kč | 250 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 2,7577 Kč - 3,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,5853 Kč - 3,0305 Kč | 100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,3986 Kč - 2,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.689 in
17.5 mm