Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 9.5 mm 9.5 mm černá

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Nové objednací číslo:

10073230

Staré objednací číslo:

110043

48050 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
800 - 7999 4,7726 Kč
8000 + 2,3008 Kč
Standardní balení: 8000

Objednávejte násobky 800

Cena celkem:

3 818,08 Kč

800 x 4,7726 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás