Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Tyto zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Jejich provedení umožňuje zaslepení různých vnitřních průměrů a zároveň chrání před poškozením, špínou, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

20572754

Staré objednací číslo:

20572754

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 2,8103 Kč
500 - 2499 2,0073 Kč
2500 + 1,8066 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

140,52 Kč

50 x 2,8103 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 32.0 mm
d2 35.5 mm
H 12.0 mm
Velikost závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás