Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 11.0 mm 5.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 5.0 mm to 7.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nové objednací číslo:

10287385

Staré objednací číslo:

498716

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9816 Kč
5000 + 0,8338 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

981,60 Kč

1000 x 0,9816 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 20.3 mm
d1 5.0 mm
d2 7.0 mm
H 9.5 mm
Velikost závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás