Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 6.0 mm 8.0 mm žlutá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 6.0 mm to 8.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nové objednací číslo:

10287392

Staré objednací číslo:

498717

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9816 Kč
5000 + 0,8352 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

981,60 Kč

1000 x 0,9816 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás