Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 11.5 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 14.5 mm to 17.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nové objednací číslo:

10287484

Staré objednací číslo:

498726

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 2,1613 Kč
2000 + 1,8546 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 080,65 Kč

500 x 2,1613 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 31.0 mm
d1 14.5 mm
d2 17.0 mm
H 10.0 mm
Velikost závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás