Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 12.5 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 19.0 mm to 21.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nové objednací číslo:

10287521

Staré objednací číslo:

498730

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 2,9422 Kč
2000 + 2,51 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 471,10 Kč

500 x 2,9422 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 35.7 mm
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
H 11.0 mm
Velikost závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás