Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 13.5 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 25.0 mm to 28.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nové objednací číslo:

10287552

Staré objednací číslo:

498733

80 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 3,1375 Kč
2000 + 2,6774 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 568,75 Kč

500 x 3,1375 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 42.2 mm
d1 25.0 mm
d2 28.0 mm
H 12.0 mm
Velikost závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás