Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 29.5 mm 32.0 mm žlutá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 29.5 mm to 32.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nové objednací číslo:

10287576

Staré objednací číslo:

498735

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 4,3367 Kč
2000 + 3,6674 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 168,35 Kč

500 x 4,3367 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás