Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 34.1 mm 38.8 mm oranžová

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 34.1 to 38.8 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nové objednací číslo:

10153024

Staré objednací číslo:

CP-51

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 13,1765 Kč
1500 + 4,9921 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 976,48 Kč

150 x 13,1765 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 44.5 mm
d1 34.1 mm
d2 38.8 mm
H 22.4 mm
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás