Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 31.8 mm 45.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

Tato zátka se středovým úchytem z oranžového polyetylenu LD má zkosený tvar, takže je vhodná do otvorů s průměrem 45,9 až 49,2 mm. Středový úchyt umožňuje snadné použití.
Nové objednací číslo:

10153055

Staré objednací číslo:

CP-57

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 16,1642 Kč
1000 + 7,9763 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 616,42 Kč

100 x 16,1642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 54.9 mm
d1 45.9 mm
d2 49.2 mm
H 25.4 mm
Velikost závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás