20217471
20217471
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 156,9364 Kč |
10 - 19 | 141,2909 Kč |
20 - 49 | 133,3478 Kč |
50 - 99 | 125,6454 Kč |
100 - 499 | 102,0568 Kč |
500 + | 94,1137 Kč |
Typ vložky | pro vysokou zátěž |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M12 x 1.75 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M18 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 18.0 |
Inst tool ref | W0690 |
Inst. tap drill size | 16.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 18.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M18 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 20.5 |
Removal drill size | 15.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.