Opravné závitové vložky slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.
Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném povolování a dotahování šroubu. Po upevnění poskytují bezpečný spoj, který se nepohne.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.
Materiál: ocel uhlíková, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ vložky | Int. d1 tol. 6H | Materiál | E x t. thread type d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 430,7521 Kč - 2 384,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
pro vysokou zátěž
|
M20 x 1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Non-Std
|
||
| 56,0301 Kč - 93,2183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Tenkostěnné
|
M 6 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 139,5795 Kč - 232,5499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tenkostěnné
|
M10 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 118,5062 Kč - 197,3451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Tenkostěnné
|
M6 x 1.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 74,6242 Kč - 124,4563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Tenkostěnné
|
M 8 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 115,7791 Kč - 193,1305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Tenkostěnné
|
M12 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 285,1092 Kč - 475,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
pro vysokou zátěž
|
M8 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
UNC
|
||
| 146,7692 Kč - 244,698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 8 x 1.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 96,9371 Kč - 161,6445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
pro vysokou zátěž
|
M12 x 1.75
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 242,4667 Kč - 404,1112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel uhlíková
|
UNF
|
||
| 112,8041 Kč - 187,9241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
21/64"
|
0.31
|
pro vysokou zátěž
|
M6 x 1.00
|
ocel uhlíková
|
UNC
|
||
| 383,2859 Kč - 638,8924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
pro vysokou zátěž
|
M22 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Non-Std
|
||
| 91,7308 Kč - 152,7193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
pro vysokou zátěž
|
M10 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 279,6549 Kč - 466,0915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
pro vysokou zátěž
|
M14 x 1.50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 165,1154 Kč - 275,1923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 62,724 Kč - 104,3747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
pro vysokou zátěž
|
M 8 x 1.25
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 167,3467 Kč - 278,9111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
pro vysokou zátěž
|
M10 x 1.25
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 76,6076 Kč - 127,6793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Tenkostěnné
|
M10 x 1.50
|
ocel uhlíková
|
Fine
|
||
| 307,422 Kč - 512,4527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
pro vysokou zátěž
|
M16 x 2.00
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
||
| 114,7874 Kč - 191,1471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Tenkostěnné
|
M12 x 1.75
|
ocel uhlíková
|
Fine