20217549
20217549
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 267,177 Kč |
10 - 19 | 240,4593 Kč |
20 - 49 | 227,2208 Kč |
50 - 99 | 213,7416 Kč |
100 - 499 | 173,7854 Kč |
500 + | 160,3062 Kč |
Typ vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M16 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M22 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 22.0 |
Inst tool ref | W0710 |
Inst. tap drill size | 20.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 22.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M22 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 24.5 |
Removal drill size | 17.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku