20217556
20217556
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 397,3957 Kč |
10 - 19 | 357,6802 Kč |
20 - 49 | 337,7021 Kč |
50 - 99 | 317,9647 Kč |
100 - 499 | 258,2711 Kč |
500 + | 238,5337 Kč |
Typ vložky | pro vysokou zátěž |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M18 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M24 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 24.0 |
Inst tool ref | W0720 |
Inst. tap drill size | 22.5 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 24.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M24 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 26.5 |
Removal drill size | 19.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.