Menu Vyhledávání

Závitová vložka 30.0 M20 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20217563

Staré objednací číslo:

20217563

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 397,3957 Kč
10 - 19 357,6802 Kč
20 - 49 337,7021 Kč
50 - 99 317,9647 Kč
100 - 499 258,2711 Kč
500 + 238,5337 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

397,40 Kč

1 x 397,3957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Int. d1 tol. 6H M20 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M30 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 30.0
Inst tool ref W0730
Inst. tap drill size 28.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 30.3
Inst. thread tap tol. 6H M30 x 2.00
Inst. thread depth min. 34.5
Removal drill size 25.8
Removal drill depth 6.4
Materiál ocel uhlíková
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás