Menu Vyhledávání

Závitová vložka 32.0 M22 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel uhlíková

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20217570

Staré objednací číslo:

20217570

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 620,2839 Kč
10 - 19 558,1833 Kč
20 - 49 527,133 Kč
50 - 99 496,3234 Kč
100 - 499 403,1725 Kč
500 + 372,1222 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

620,28 Kč

1 x 620,2839 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Materiál ocel uhlíková
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás