20217587
20217587
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 250,328 Kč |
10 - 19 | 225,2952 Kč |
20 - 49 | 212,7788 Kč |
50 - 99 | 200,2624 Kč |
100 - 499 | 162,7132 Kč |
500 + | 150,1968 Kč |
Typ vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M4 x 0.70 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M 8 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Coarse |
l1 | 8.0 |
Inst tool ref | W0630 |
Inst. tap drill size | 6.9 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 8.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M 8 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 9.5 |
Removal drill size | 5.5 |
Removal drill depth | 4.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku