Menu Vyhledávání

Závitová vložka 16.0 M10 x 1.25 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20217648

Staré objednací číslo:

20217648

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 270,7875 Kč
10 - 19 243,8291 Kč
20 - 49 230,1092 Kč
50 - 99 216,63 Kč
100 - 499 175,9517 Kč
500 + 162,4725 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

270,79 Kč

1 x 270,7875 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás