Menu Vyhledávání

Závitová vložka 24.0 M18 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20217709

Staré objednací číslo:

20217709

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 004,5496 Kč
10 - 19 1 804,0465 Kč
20 - 49 1 703,9153 Kč
50 - 99 1 603,5434 Kč
100 - 499 1 302,9091 Kč
500 + 1 202,7779 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 004,55 Kč

1 x 2 004,5496 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás