Menu Vyhledávání

Závitová vložka 30.0 M20 x 2.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20217716

Staré objednací číslo:

20217716

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 123,3469 Kč
10 - 19 1 010,94 Kč
20 - 49 954,8569 Kč
50 - 99 898,7738 Kč
100 - 499 730,2838 Kč
500 + 673,96 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 123,35 Kč

1 x 1 123,3469 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás