20217723
20217723
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 315,0526 Kč |
10 - 19 | 2 083,4992 Kč |
20 - 49 | 1 967,7225 Kč |
50 - 99 | 1 851,9458 Kč |
100 - 499 | 1 504,8564 Kč |
500 + | 1 389,0797 Kč |
Typ vložky | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M20 x 1.50 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M30 x 2.00 |
E x t. thread type d2 | Non-Std |
l1 | 30.0 |
Inst tool ref | W0730 |
Inst. tap drill size | 28.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 30.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M30 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 34.5 |
Removal drill size | 25.8 |
Removal drill depth | 6.4 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku