Menu Vyhledávání

Závitová vložka 32.0 M22 x 1.50 pro vysokou zátěž ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání a používají se pro vysokou zátěž. Poskytují bezpečné uchycení. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20217730

Staré objednací číslo:

20217730

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 526,7601 Kč
10 - 19 1 374,1563 Kč
20 - 49 1 297,8544 Kč
50 - 99 1 221,3118 Kč
100 - 499 992,4061 Kč
500 + 916,1042 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 526,76 Kč

1 x 1 526,7601 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky pro vysokou zátěž
Int. d1 tol. 6H M22 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M32 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 32.0
Inst tool ref W0740
Inst. tap drill size 30.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 32.3
Inst. thread tap tol. 6H M32 x 2.00
Inst. thread depth min. 36.5
Removal drill size 27.8
Removal drill depth 6.4
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás