20217808
20217808
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 185,5797 Kč |
10 - 19 | 167,0458 Kč |
20 - 49 | 157,6585 Kč |
50 - 99 | 148,5119 Kč |
100 - 499 | 120,5907 Kč |
500 + | 111,4441 Kč |
Typ vložky | Thinwall |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M12 x 1.75 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M16 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 16.0 |
Inst tool ref | W0560 |
Inst. tap drill size | 14.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 16.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M16 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 17.5 |
Removal drill size | 13.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Materiál | ocel uhlíková |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku