Menu Vyhledávání

Závitová vložka 10.0 M6 x 1.00 Tenkostěnné ocel nerezavějící AISI 303

Zátky se závitem a tenkou stěnou nahrazují poškozené závity pevnějšími závity pro zajištění pevného spoje. Mají snadnou montáž i demontáž bez nutnosti vrtání. Poskytují pevné uchycení, takže zátka se nikam neposune. Jsou dodávány v metrických velikostech a vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20217822

Staré objednací číslo:

20217822

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 191,5972 Kč
10 - 19 172,3412 Kč
20 - 49 162,9539 Kč
50 - 99 153,3259 Kč
100 - 499 124,4419 Kč
500 + 115,0546 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

191,60 Kč

1 x 191,5972 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ vložky Tenkostěnné
Int. d1 tol. 6H M6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M10 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 10.0
Inst tool ref W0520
Inst. tap drill size 8.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 10.3
Inst. thread tap tol. 6H M10 x 1.25
Inst. thread depth min. 11.5
Removal drill size 7.5
Removal drill depth 4.8
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás